Julkaise tuotteesi
Stop 572-2

Stop 572-2

4.9 / 5 tähteä4.9(10 arvostelua)
Stop is a fully upholstered two seater sofa where all fabric is removable. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
Tekniset tiedot
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestop-572-2
  • TuoteperheStop
  • TuoteryhmäFurniture /Sofa
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)860
  • Leveys (mm)1620
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Liettua
  • Nettopaino (kg)44
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
  • IFC-luokitusKaluste