Julkaise tuotteesi
Visit 036
Visit 036

    Visit 036

    4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)
    Visit is a big wooden wall hook for whatever needs to be hung up. Designed primarily to go along with the Kompis stool, Visit is a versatile utility product. Mix it up or place it in strict rows to give any wall a new function and look.
    Tekniset tiedot
    • Produced in birch FSC 100% and is available in clear lacquer or as stained.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevisit-036
    • TuoteperheVisit
    • TuoteryhmäHook
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1250
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)850
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)0.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
    • IFC-luokitusKaluste