Julkaise tuotteesi
Woodstock 014
Woodstock 014
Woodstock 014

    Woodstock 014

    Woodstock is a chair with upholstered seat and nicely arched laths in the back. Woodstock has a clear and distinct design. The seat has rubber weave as standard.
    Tekniset tiedot
    • The chair is available in oak and in birch and is also available as stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewoodstock-014
    • TuoteperheWoodstock
    • TuoteryhmäFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)810
    • Leveys (mm)420
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS