Julkaise tuotteesi
Woodstock 114
Woodstock 114
Woodstock 114

    Woodstock 114

    Woodstock chair with armrests is stackable and fits most environments and occasions. Woodstock has a clear design with its horisontal laths in the back. The seat is upholstered and is protected by rubber weave as standard.
    Tekniset tiedot
    • It is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewoodstock-114
    • TuoteperheWoodstock
    • TuoteryhmäFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)810
    • Leveys (mm)570
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS