Julkaise tuotteesi
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115

    Woodstock 115

    Woodstock chair with armrests comes with upholstered seat and back. The seat is protected by rubber weave as standard. The chair fits very well in assembly halls and auditoriums as it has connectors as optional extras.
    Tekniset tiedot
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewoodstock-115
    • TuoteperheWoodstock
    • TuoteryhmäFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)810
    • Leveys (mm)570
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS