Julkaise tuotteesi
Yes 097
Yes 097
Yes 097
Yes 097

    Yes 097

    The design chair you cannot help noticing. A rounded back that turns into armrests. Sticks in the back that form an innovative pattern. Yes chair is available with wooden seat or fixed upholstered seat. 

    Tekniset tiedot
    • Yes chair is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      If you go for a wooden seat we would highly recommend to add our beautiful sheep fur pad with article code Fårskinnsrondell 1010.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteyes-097
    • TuoteperheYes
    • TuoteryhmäFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)510
    • Syvyys (mm)510
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS