Julkaise tuotteesi
Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

3.7 / 5 tähteä3.7(6 arvostelua)

A fully digital lighting control solution. Panels, switches and sensors connect together using simple #16 gauge 2-wire cable in topology-free sequence. Pre-wired, pre-programmed, ready-to-install single panel lighting control solution with 7-16 relays may be used as a base panel for larger installations. Simply add, Auxiliary or Mini panels on the 2-wire bus.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteControlPanel_MP_NX_M1600
  • TuoteperheElectrical Equipment
  • TuoteryhmäControl Panel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60.96
  • Leveys (mm)45.72
  • Syvyys (mm)10.16
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköosat
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting Control Panelboards
  • OmniClass-numero23-27 15 21 13
  • OmniClass-nimikeLighting Relay Control Panel