Julkaise tuotteesi
NICZUK Double channel type 50-D
NICZUK Double channel type 50-D
NICZUK Double channel type 50-D
NICZUK Double channel type 50-D
    NICZUK

    NICZUK Double channel type 50-D

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock the accessories better, they have a cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    Width = 50mm Height = 80mm
    SD-MB3,0

    Width = 50mm Height = 160mm
    SD-ME3,0

    Lenght = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteprofile-mb-d
    • TuoteperheChannels
    • TuoteryhmäDouble channels MB
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-01
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät
    • ETIM-koodiEC001285
    • ETIM-nimiMounting rail