Julkaise tuotteesi
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
    NICZUK

    NICZUK Double channel type 41-D

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock the accessories better, they have a cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    Width = 41mm Height = 42mm
    SD-MG2,0

    Width = 41mm Height = 82mm
    SD-MF2,5

    Width = 41mm Height = 103mm
    SD-MFH2,5

    Width = 41mm Height = 124mm
    SD-MH2,5

    Lenght = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteprofile-mf-d
    • TuoteperheChannels
    • TuoteryhmäDouble channels MF
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-01
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)41
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät
    • ETIM-koodiEC001285
    • ETIM-nimiMounting rail