Julkaise tuotteesi
NICZUK Ball swivel hanger WW
NICZUK

NICZUK Ball swivel hanger WW

Usage: for the assembly of systems which are subject to thermal extension. They allow for shifting fixed elements. They take over the non-axial elongations of pipelines with free rotation of up to 360°. Intended for the assembly directly to the substrate and to the structures made of mounting channels. They have openings which allow for mandrel depth inspection and if the mandrel is screwed in completely, it cannot incline. It is also possible to use it as a fixing for axial shifting - two elements shall be used in that case. Maximum hanger deflection - 15°.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewieszaki-wahadlowe-ww
  • TuoteperheFixed points and sliding plates
  • TuoteryhmäSwivel hangers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät
  • ETIM-koodiEC010040
  • ETIM-nimiSliding piece