Julkaise tuotteesi
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
    nidaplast

    Lost and Draining Trench Basin

    The nidaplast® EP-S is an Ultra Light Cellular Structure for the temporary storage of rainwater around buildings. Its dimensions are suited to small volumesper plot. The product is easy to install and economical because of its low weight. The very good chemical resistance of polypropylene reduces the risk of deterioration due to accidental pollution
    Tekniset tiedot
    • Vertical compressive strength: 400 kPa Ideal for small basins Maximum height embankment: 2.3m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelost-and-draining-trench-basin
    • TuoteperheRainwater management
    • TuoteryhmäCesspools
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)520
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPE/PP
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Vesi

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka