Julkaise tuotteesi
Underground Infiltration Basin
Underground Infiltration Basin
Underground Infiltration Basin
    nidaplast

    Underground Infiltration Basin

    Nidaplast offers underground rainwater storage solutions designed to recover the rainwater which runs off waterproof surfaces created for human developments, and temporarily stores the surplus water released, using a system composed of drains
    Tekniset tiedot
    • Vertical compressive strength: 400 / 500 / 600 kPa Ideal for green areas, light and heavy trafic Maximum height embankment: 2.3m / 3.3m / 4.3m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteunderground-infiltration-basin
    • TuoteperheRainwater management
    • TuoteryhmäCesspools
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)520
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)2400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPE/PP
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Vesi

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka