Julkaise tuotteesi
Long Span System
Long Span System
Long Span System

    Long Span System

    The Long Span System is used where long support spans and high cable load capacities are required. Our heavy duty versions show a load rating of 20C according to NEMA. The main application for Long Span Cable Ladders are heavy duty power cables, while Long Span Trays allow a combination of control- and power cables.
    Like with all Niedax cable management systems you can select from a wide range of sizes, fittings and accessories in various material thicknesses and finishes.

    Contained products: WRL, WSL

    Tekniset tiedot
    • Measurements:
      Height : 105, 150, 200 mm
      Width  : 200 - 600 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNiedax_Long_Span_System
    • TuoteperheNiedax
    • TuoteryhmäRevit Libraries (.rvt)
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-07-31
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • IFC-luokitusSähkönjakelu
    • ETIM-koodiEC000047
    • ETIM-nimiCable tray/wide span cable tray
    • UNSPSC-nimiCable accessories
    • UNSPSC-koodi26121630
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass-numero23-35 33 19
    • OmniClass-nimikeElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II -koodiD5010
    • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution