Julkaise tuotteesi
CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type
Niinuma

CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type

Suitable for hanging down from ceiling, LED driver can be attached together or separate from Lamp unit. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Tekniset tiedot
  • Beam Angle: 50 deg Lens (400/700/1000), 80 deg Lens (250/400/700) Country: Japan Dimension: 164 mm × 300 mm, 247 mm × 300 mm, 315 mm × 300 mm, 430 mm × 300 mm Lamp Envelope: LED Lamp Type: Pendant Lamp Wattage: 50 W, 90 W, 150 W, 280 W Lens Type: Transparent Life Span: 50000 hr Luminous Intensity: 5500 lm, 10800 lm, 17100 lm, 32200 lm Manufacturer Product Line: TU Series Mounting Type: Ceiling Region: Asia
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCLAIR_TU
  • TuoteperheCLAIR High-Bay LED Lamp
  • TuoteryhmäTU Series, Pendant Type
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-04-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Japani
  • Valmistettu:Japani
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusLamppu
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLamps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
  • OmniClass-numero23-35 45 15
  • OmniClass-nimikeLamps