Julkaise tuotteesi
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
    NIMO

    Passad Drying Cabinet 60

    With improved heat pump technology and natural refrigerant R290, it dries textiles quickly and gently in a closed system. No exhaust ventilation, no drainage, just plug in and save energy and textile wear with minimal climate impact.

    Tekniset tiedot
    • Drying systeHeatpump
      Number of programs

      2

      Drying SensorSensor
      Control panelTouch
      Program ControlMicro processor
      Overheating ProtectionYes
      ColorBlack/White
      Height (mm)1930
      Width (mm)595
      Depth (mm)670
      Door hangingRight
      Number of hangers2
      Number of door hangers2
      Length hanging (m)

      10

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitepassad-drying-cabinet-60
      • TuoteperheDrying Cabinets
      • TuoteryhmäAlizé Steaming Cabinet
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2026-06-03
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)1930
      • Leveys (mm)600
      • Syvyys (mm)600
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMetalli
      • Suunniteltu:Ruotsi
      • Valmistettu:Ruotsi
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
      • IFC-luokitusObjekti

      Alueellinen saatavuus

      Eurooppa Aasia
      Alankomaat
      Etelä-Korea
      Belgia
      Islanti
      Italia
      Latvia
      Liettua
      Luxemburg
      Norja
      Ranska
      Ruotsi
      Saksa
      Suomi
      Sveitsi
      Tanska
      Tsekin tasavalta
      Venäjä
      Viro
      Yhdistynyt kuningaskunta