Yksilöity viite: | DoubleLeafSureClose |
---|---|
Brändi: | Noberne Doors |
Tuoteperhe: | Healthcare |
Tuoteryhmä: | Healthcare |
Julkaisupäivä: | 2017-11-13 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://www.nobernedoors.co.uk/sectors/post/healthcare |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Tekninen kuvaus: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/noberne-doors/product/doubleleafsureclose
Materiaali pääasiassa: | Wood |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Vinyl |
Suunniteltu: | United Kingdom |
Valmistettu: | United Kingdom |
BIMobject-luokka: | Ovet - Ovisarjat |
---|---|
IFC-luokitus: | Door |
UNSPSC-nimi: | Doors |
UNSPSC-koodi: | 301715 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L411 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Doors |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Doorsets |
Uniclass 2015 Koodi: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Koodi: | 59-23 |
NBS Reference Kuvaus: | Doorsets |
COBIe Type Category: | Door |
Nimi | Arvo |
---|---|
Door Style | Figner Guard Double Leaf Sure Close |
Door Type | Double |
Intended Function | Interior |
Maximum Door Height | 1500 mm |
Maximum Door Width | 2700 mm |
Shape | Rectangular |
Warranty | 3 Years Materials & Workmanship |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Shape | Rectangular |
BIMobject®