Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Healthcare - Finger Guard Single Leaf

Yksilöity viite: FingerGuardSingleLeaf
Brändi: Noberne Doors
Tuoteperhe: Healthcare
Tuoteryhmä: Healthcare
Julkaisupäivä: 2017-11-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals.

Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.

Options include:

- 10 Vision Panel Options
- 3 Vision Panel Frame Options
- 1 Tick Box to activate the Vision Panel
- 1 Acustic Seal Tick Box Option
- 3 Hinge Options
- 1 Internal Thumb Turn Handle Option
- 1 Internal Door Handle and Escutchion Option
- 3 Handle Options
- 1 Tick Box to activate External Handle
- 2 Handle Back Plate Options
- 3 Locket Options
- 1 HTM Fire Disk Tick Box Option
- 7 Fire Signage Options
- 3 Fire Rating Options
- 4 Door Stop Options
- 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit)
- 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame
- 6 Door Closer Options


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Vinyl
Suunniteltu: United Kingdom
Valmistettu: United Kingdom

BIMobject-luokka: Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
Uniclass 2015 Koodi: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Kuvaus: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nimi Arvo
Door Style Finger Guard Single Leaf
Door Type Single
Intended Function Interior
Maximum Door Height 3000 mm
Maximum Door Width 3000 mm
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Shape Rectangular

BIMobject®