Julkaise tuotteesi
Healthcare - Double Leaf
Healthcare - Double Leaf
Healthcare - Double Leaf
Healthcare - Double Leaf
Healthcare - Double Leaf
    Arkistoitu

    Healthcare - Double Leaf

    Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals. Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.
    Tekniset tiedot
    • Options include: - 10 Vision Panel Options - 3 Vision Panel Frame Options - 1 Tick Box to activate the Vision Panel - 1 Acustic Seal Tick Box Option - 3 Hinge Options - 1 Internal Thumb Turn Handle Option - 1 Internal Door Handle and Escutchion Option - 3 Handle Options - 1 Tick Box to activate External Handle - 2 Handle Back Plate Options - 3 Locket Options - 1 HTM Fire Disk Tick Box Option - 7 Fire Signage Options - 3 Fire Rating Options - 4 Door Stop Options - 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit) - 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame - 6 Door Closer Options
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHealthcareDoubleLeaf
    • TuoteperheHealthcare
    • TuoteryhmäHealthcare
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor