Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Over Panel Double Leaf NG0

Yksilöity viite: OverPanelDoubleNG0
Brändi: Noberne Doors
Tuoteperhe: Fire
Tuoteryhmä: Over Panel
Julkaisupäivä: 2017-11-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
Our ongoing test program has led us to develop products that many other door companies do not actually manufacture themselves such as 38mm FD30 doors, 46mm FD60 doors, FD30 X Ray doors, FD30 & FD60 Yeoman Shield clad doorsets, FD90 doorsets and FD120 doorsets and we have already successfully tested many of our designs to the new European Standard BS EN 1634 Part 1 which is agreed by experts to be more onerous than the current British Standard BS 476 Part 22 for fire testing.

The vast majority of our fire doors are based on our timber perimeter framed high density flaxboard core construction, a strong and sturdy door without the inherent problems associated with unframed GDC chipboard blanks, very popular among architects and other specifiers for use wherever doors of better than average strength and durability are required such as hospitals, universities and schools.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Vinyl
Suunniteltu: United Kingdom
Valmistettu: United Kingdom

BIMobject-luokka: Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-23
Uniclass 2.0 Kuvaus: Doorsets
Uniclass 2015 Koodi: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Kuvaus: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Koodi: 59-23
NBS Reference Kuvaus: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nimi Arvo
Door Style Overpanel Double NG0
Door Type Double
Intended Function Interior
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Shape Rectangular

BIMobject®