Julkaise tuotteesi
Noblessa Tall unit GD178
Noblessa

Noblessa Tall unit GD178

Noblessa tall units are built for long-lasting stability and generous storage. Their 16 mm melamine-coated carcase panels and shelves provide durable, easy-care surfaces, while impact-resistant PP edging offers reliable moisture protection. Lacquered HDF back panels ensure secure construction and promote healthy air circulation. With high load-bearing shelves, premium fittings, and flexible interior options—including shelves, pull-outs, drawers, and appliance housings—Noblessa tall units deliver dependable performance and a clean, coordinated aesthetic in any kitchen layout.
Tekniset tiedot
  • Appliance housing for integrated fridge / freezer aperture height: 1780 mm 1 flap, 2 appliance doors 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTall-unit-GD178
  • TuoteperheKitchen unit
  • TuoteryhmäTall unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMelamiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCasework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework