Julkaise tuotteesi
Noblessa Tall unit GMO2A
Noblessa Tall unit GMO2A
    Noblessa

    Noblessa Tall unit GMO2A

    Noblessa tall units are built for long-lasting stability and generous storage. Their 16 mm melamine-coated carcase panels and shelves provide durable, easy-care surfaces, while impact-resistant PP edging offers reliable moisture protection. Lacquered HDF back panels ensure secure construction and promote healthy air circulation. With high load-bearing shelves, premium fittings, and flexible interior options—including shelves, pull-outs, drawers, and appliance housings—Noblessa tall units deliver dependable performance and a clean, coordinated aesthetic in any kitchen layout.
    Tekniset tiedot
    • Appliance housing for oven and microwave aperture height: 380 mm aperture height: 590 mm 1 flap or door 1 fixed compensation panel, 2 pull-outs 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTall-unit-GMO2A
    • TuoteperheKitchen unit
    • TuoteryhmäTall unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliMelamiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCasework
    • OmniClass-numero23-21 19 00
    • OmniClass-nimikeCasework