Julkaise tuotteesi
Noblessa Upright - top shelves UWA16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves UWA16

Noblessa upright top shelves are made from durable 16 mm melamine-coated panels, offering a stable and easy-care solution for bridging and connecting tall-unit layouts. Their moisture-resistant PP edging and precise construction ensure long-lasting performance and a clean, seamless appearance within any kitchen design. Ideal for creating continuous lines and functional transitions between tall units.
Tekniset tiedot
  • Upright at end of run incl. floor seal for baseunits, depth: 583 mm 16 x 870 x 583
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUpright-top-shelves-UWA16
  • TuoteperheKitchen unit
  • TuoteryhmäFiller/panels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMelamiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCasework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework