Julkaise tuotteesi
Noblessa Wall units W 1 DOOR
Noblessa

Noblessa Wall units W 1 DOOR

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
Tekniset tiedot
  • Wall unit 1 door, 2 shelves. Mounting rails are included in delivery 200 x 720 x 350 200 x 792 x 350 200 x 864 x 350 250 x 720 x 350 250 x 792 x 350 250 x 864 x 350 300 x 720 x 350 300 x 792 x 350 300 x 864 x 350 350 x 720 x 350 350 x 792 x 350 350 x 864 x 350 400 x 720 x 350 400 x 792 x 350 400 x 864 x 350 450 x 720 x 350 450 x 792 x 350 450 x 864 x 350 500 x 720 x 350 500 x 792 x 350 500 x 864 x 350 550 x 720 x 350 550 x 792 x 350 550 x 864 x 350 600 x 720 x 350 600 x 792 x 350 600 x 864 x 350
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWall-units-W-1-DOOR
  • TuoteperheKitchen unit
  • TuoteryhmäWall unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMelamiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework