Julkaise tuotteesi
Noblessa Wall units WE60/80/90-20/35/45 1 DOOR
Noblessa

Noblessa Wall units WE60/80/90-20/35/45 1 DOOR

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
Tekniset tiedot
  • Corner wall unit 1 door, 1 angle filler, 1 shelf. Mounting rails are included in delivery 630-950 x 720 x 390-500 630-950 x 792 x 390-500 630-950 x 864 x 390-500
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWall-units-WE60-80-90-20-35-45-1-DOOR
  • TuoteperheKitchen unit
  • TuoteryhmäWall unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMelamiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework