Julkaise tuotteesi
Noblessa Wall units WM60
Noblessa

Noblessa Wall units WM60

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
Tekniset tiedot
  • Wall unit for microwave 1 aperture depending on appliance height. Mounting rails are included in delivery 600 x 720 x 350 600 x 792 x 350 600 x 864 x 350
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWall-units-WM60
  • TuoteperheKitchen unit
  • TuoteryhmäWall unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMelamiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework