Julkaise tuotteesi
Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction

The Noblessa Concrete Slate Grey reproduction worktop combines a refined slate-inspired concrete look with a highly durable melamine-coated surface. Abrasion-resistant, easy to maintain, and tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it delivers long-lasting stability and dependable everyday performance for modern kitchen designs.
Tekniset tiedot
  • 354 Concrete slate grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWorktop-Concrete-slate-grey-reproduction
  • TuoteperheWorktops
  • TuoteryhmäWorktops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework