Julkaise tuotteesi
Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction

The Noblessa Oak Montreal reproduction worktop offers a warm wood-look finish combined with a durable, melamine-coated surface. Abrasion-resistant, easy to clean, and tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it provides long-lasting stability and reliable everyday performance while bringing natural character to modern kitchen designs.
Tekniset tiedot
  • 126 Oak montreal reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWorktop-Oak-Montreal-reproduction
  • TuoteperheWorktops
  • TuoteryhmäWorktops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework