Julkaise tuotteesi
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
    Arkistoitu

    N-PITA Channel

    This is available only Japan.

    Tekniset tiedot
    • This is available only Japan.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiten-pita-channel
    • TuoteperheN-PITA
    • Tuoteryhmächannel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)910
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKipsi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Japani
    • Valmistettu:Japani
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiGypsum board
    • UNSPSC-koodi30161509
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 -kuvausGypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlaster and Gypsum Board
    • OmniClass-numero23-13 19 00
    • OmniClass-nimikeSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes