Julkaise tuotteesi
Ackord bollard
Ackord bollard
Ackord bollard
    Nola

    Ackord bollard

    4.7 / 5 tähteä4.7(11 arvostelua)
    The Ackord bollard was designed as a sculptor. Ackord’s solid mass and striking geometric shape brings art and design together in a practical barrier for urban spaces. Ackord is a natural fit for contemporary architecture and a perfect complement to newly-laid pavements and roads. Design: Veikko Keränen.
    Tekniset tiedot
    • The Ackord bollard is fully assembled. Reinforced concrete, available in natural grey concrete or blended with colour pigments. Made with supports for casting into concrete 40 cm beneath the surface. Maintenance is not normally required.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteackord_bollard
    • TuoteperheSecurity
    • TuoteryhmäBollards
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)750
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)85
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
    Samankaltaisia tuotteita