Julkaise tuotteesi
Alnön table
Nola

Alnön table

The trestle table is a design classic. The Vikings had their own version, and Napoleon’s army took theirs with them to battle sites all over Europe. Thomas Eriksson’s trestle table was designed with military-like efficiency, combining years of functionality with contemporary style. The collapsible legs fold easily underneath, making the table easy to store and quick to reassemble. The table’s length is longer than most tables of this type, and its oiled wooden slats make it extra durable. Design: Thomas Eriksson
Tekniset tiedot
  • Fully assembled. Freestanding and attachable. Secure to the ground with fixtures U01-13. Oiled mahogany or teak should be oiled regularly, at least twice a year. Over time the mahogany will turn grey and teak will turn light grey. This efficient trestle table combines functionality with contemporary style.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitealnon-table
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)2100
  • Syvyys (mm)750
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)40
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
Samankaltaisia tuotteita