Julkaise tuotteesi
Alta armchair and stool
Nola

Alta armchair and stool

Alta is a steel and wood lounge furniture series designed for both outdoor and indoor settings. The series embodies simplicity, inclusiveness, and versatility. With its soft, pillow-like wooden details, Alta exudes an inviting ambiance. Alta offers flexibility and comfort for both solitary relaxation and cozy togetherness with someone special.

What sets Alta apart, as the name suggests, is the ability to elevate (altitude) the furniture by adding perforated screens to the back or sides. This can create a more private atmosphere, allowing users to enjoy the sensation of sitting in the warm spring sun without needing a building to lean against.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitealta-armchair
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäChairs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-02-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)875
  • Leveys (mm)875
  • Syvyys (mm)725
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLounge chairs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-11 29 13 13
  • OmniClass-nimikeExterior Chairs

Samankaltaisia tuotteita

4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
4.3 / 5 tähteä 4.3 (81)
3.8 / 5 tähteä 3.8 (66)
4.0 / 5 tähteä 4.0 (35)
4.2 / 5 tähteä 4.2 (5)