Julkaise tuotteesi
Bakgård bench - 300 cm
Bakgård bench - 300 cm
    Nola

    Bakgård bench - 300 cm

    4.1 / 5 tähteä4.1(14 arvostelua)
    This streamlined table and bench showcase the beauty of natural wood grain, which can be highlighted even more when the underlying supports are stained. The set is in sync with contemporary architecture and landscape design, where untreated wood continues to be a popular material. Bakgård is an ideal choice for design-conscious landscapes, minimalist interiors and contemporary architecture. Design: Jonas Bohlin
    Tekniset tiedot
    • Some assembly required. Freestanding. Variants : Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebakgard_bench_3000
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäBenches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)435
    • Leveys (mm)3000
    • Syvyys (mm)365
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMänty
    • Toissijainen materiaaliIpé-sydänpuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
    Samankaltaisia tuotteita