Julkaise tuotteesi
Blenda bicycle bollard
Blenda bicycle bollard
    Nola

    Blenda bicycle bollard

    Blenda is a bicycle stand that can also create a sleek barrier. Bicycles can be securely fastened to the upper portion, which provides spaces for locks to be attached.  The wheel and frame of the bicycle can be secured on either side. Blenda is an excellent choice for car parks where bicycle parking is required or an attractive substitute for outdoor bicycle racks in commercial areas. Blenda’s sleek, space-saving shape is an excellent alternative to outdoor bicycle racks in commercial areas, car parks or urban courtyards. Available with integrated light. Design: Blenda Design
    Tekniset tiedot
    • Available with integrated light. Additional. Assembly: Ground-mounted version delivered fully assembled. Powder coated in black or grey. Can be obtained in any color for a start up fee. Powder coated aluminium. Placement: Ground-mounted or attachable. Ground-mounted 35 cm into the soil. Mounting bolts for M12. Maintenance-free.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteblenda_bicycle_bollard
    • TuoteperheBicycle environment
    • TuoteryhmäBicycle bollards
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)240
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)5.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
    Samankaltaisia tuotteita

    3.8 / 5 tähteä 3.8 (68)
    4.0 / 5 tähteä 4.0 (35)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (82)
    4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
    3.6 / 5 tähteä 3.6 (18)