Julkaise tuotteesi
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
    Nola

    Ekeberg bicycle stand

    Although bicycle parking is planned and controlled, the end result can create chaos on city streets. Several bicycles may be attached to a single stand, with each one leaning outwards to block the path of pedestrians. Ekberg brings order to chaos in a design that enables individual bicycles to be parked in place and held upright. Ekberg’s frame creates a slot to hold the bicycle’s front wheel securely, while also providing an upright post where the bicycle frame can be securely locked. An excellent choice for contemporary settings, Ekeberg’s design enables bicycles to stand neatly in place. Design: Christian Sæther & Runa Klock
    Tekniset tiedot
    • Fully assembled. Standard colour black RAL 9005. Other colours are available for an additional fee. Materials: The product is made from zinc-electroplated 10 mm plate steel powdercoated. Placement: The base plate is made with two recessed bolt-holes for M10 bolts. Maintenance: Scratches to the paint can be repainted using oil alkyd enamel.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteekeberg_bicycle_stand
    • TuoteperheBicycle environment
    • TuoteryhmäBicycle stand
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)640
    • Syvyys (mm)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
    Samankaltaisia tuotteita

    3.8 / 5 tähteä 3.8 (68)
    4.0 / 5 tähteä 4.0 (35)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (82)
    4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
    3.6 / 5 tähteä 3.6 (18)