Julkaise tuotteesi
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
    Nola

    Foga litter bin - 80 L

    The Foga litterbin is a modern basket for recycling for indoor use, with laser cut text for clearer sorting. Four individual modules can be grouped together to form a square, each positioned so that an opening faces each outer side. Easily accessible, Foga signals a new direction for public waste receptacles. Design: Eva Herdin
    Tekniset tiedot
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefoga_litter_bin_80l
    • TuoteperheLitter bins
    • TuoteryhmäLitter bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)390
    • Leveys (mm)390
    • Syvyys (mm)750
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
    3.8 / 5 tähteä 3.8 (68)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (84)
    4.1 / 5 tähteä 4.1 (7)