Julkaise tuotteesi
Fogdarp bicycle bollard
Nola

Fogdarp bicycle bollard

This striking cycle stand was created by a designer who is herself a keen cyclist. Designed with enthusiasm as well as practicality, this cycle stand is deliberately streamlined to facilitate use. Cycling, as a green alternative to four-wheeled transport, is even more sustainable when everything associated with it is environmentally-friendly. The sleekness and simplicity of Fogdarp uses less material than most cycle stands, making it greener to produce. Providing a reliable means of securing cycles makes it easier to park them and lessens the worry of theft. Design: Anna Kraitz.
Tekniset tiedot
  • Materials: The bicycle stand is made from sand-cast aluminium and rilsan-treated steel pipe. Character: Fogdarp’s sleekness and simplicity makes it easy to use and sustainable to produce.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefogdarp_bicycle_bollard
  • TuoteperheBicycle environment
  • TuoteryhmäBicycle bollards
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)900
  • Leveys (mm)352
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
Samankaltaisia tuotteita

3.8 / 5 tähteä 3.8 (68)
4.3 / 5 tähteä 4.3 (82)
4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
4.0 / 5 tähteä 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText