Julkaise tuotteesi
Folke planter - large
Folke planter - large
    Nola

    Folke planter - large

    The striking Folke group of planters is free of embellishment or decorative detailing, characterised by sleek surfaces that emphasise the robust beauty of cast aluminum. Manufactured in different sizes, Folke provides the perfect container for virtually any type of plant life. Integral inner containers and internal irrigation tanks for continuous watering are also available. Design: Karna Lindstedt
    Tekniset tiedot
    • The planters are made from 100% recycled sand-cast aluminium. The inner container is made from fiberglass-reinforced plastic equipped with four foldable metal hooks. The black planters are wet-lacquered in black alkyd oil enamel. They are available with untreated aluminium surfaces or painted black. Volume: 300 L. Diameter of base: 60 cm. Additional: water tank. Freestanding. The planter can be attached by a central bolt that bolts into concrete, or by a steel plate inside the planter that bolts into the surface. Maintenance: Normally not required. Repaint with alkyd oil enamel as needed.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefolke_large_planter
    • TuoteperhePlanting
    • TuoteryhmäPlanters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)850
    • Leveys (mm)1010
    • Syvyys (mm)1010
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)98
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
    Samankaltaisia tuotteita

    3.8 / 5 tähteä 3.8 (67)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (81)
    4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
    3.6 / 5 tähteä 3.6 (18)
    4.0 / 5 tähteä 4.0 (35)