Julkaise tuotteesi
Frame planter - 120 L
Nola

Frame planter - 120 L

Few designers create containers as artfully as the Stockholm-based duo Broberg & Ridderstråle, whose designs include cube and rectilinear planters. This set of planters is characterised by sides that taper inwards and upwards from the base, meeting the upper rim at an inner point, making the upper part of the frame visible while concealing the lower half. By making the frame visible, it creates a wide rim and provides handles. The planters have an eye-catching trompe l’oeil effect that may trick the eye, but not the hand.
Tekniset tiedot
  • Fully assembled. 120-litre. Also available in130-litre, 340-litre or 730-litre versions. The planters are made from rust-resistant sheet steel powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding. Can be attached to the surface with M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteframe_planter_120l
  • TuoteperhePlanting
  • TuoteryhmäPlanters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
Samankaltaisia tuotteita

3.8 / 5 tähteä 3.8 (67)
4.3 / 5 tähteä 4.3 (81)
4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
3.6 / 5 tähteä 3.6 (18)
4.0 / 5 tähteä 4.0 (35)