Julkaise tuotteesi
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
    Nola

    Gard table

    3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)

    Table in two lengths. The long version of the table can be extended by 40 cm in length to provide extra accessibility to wheelchair users. Gard is robust enough for year-round outdoor use, yet stylish enough to complement indoor spaces too.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions

      height: 78 cm
      length: 113 cm / 165 cm
      width: 75 cm
      weight: 33 kg, 41 kg

      Product number:

      U33-11 Gard table 113 cm
      SU33-11 Gard table 165 cm
      SU33-11T Gard table for wheelchair

      Assembly:

      Supplied partially assembled.

      Variants:

      The table is available in two different lengths, also adapted for wheelchairs. Part of the Gard furniture group.

      Materials:

      Electro-galvanized and powder-coated steel in standard RAL 3016, black RAL 9005 and gray, Gris 2150 Sablé. Table top in Accoya wood or Sioo-oak.

      Additional description number:

      Sioo for Sioo oak
      R for red RAL 3016
      S for black RAL 9005
      GR for gray, GRIS 2150 Sablé
      P for extension table
      T for wheelchair adaptation (available only for Gard table 165 cm)
      C for any color, at an additional cost.

      Placement:

      Detached or attachable.

      Maintenance:

      Damaged steel parts are improved with alkyd paint if necessary. Accoya is maintenance-free.

      Examples:

      Public environments outdoors, courtyards, schools, parks and squares.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegard-table
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäTables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)1650
    • Syvyys (mm)750
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)41
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
    Samankaltaisia tuotteita

    3.8 / 5 tähteä 3.8 (66)
    4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (81)
    4.0 / 5 tähteä 4.0 (35)
    3.6 / 5 tähteä 3.6 (18)