Julkaise tuotteesi
Goggle 2 bicycle bollard
Nola

Goggle 2 bicycle bollard

The Goggle 2 bicycle bollard is an efficient combination of metal hoops and a freestanding pole. Sleek metal rings at the top provide fixtures where bicycles can be securely locked. The bicycle bollards can be positioned in a long row or arranged in curving shapes to complement the landscape around them.
Tekniset tiedot
  • The ground-mounted version is extended by 40 cm for casting in concrete. The attachable version is fitted to a base plate that bolts to the ground. Powder coated steel in various colours Fully assembled.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegoggle2_bicycle_bollard
  • TuoteperheBicycle environment
  • TuoteryhmäBicycle bollards
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)900
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)10
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
Samankaltaisia tuotteita

3.8 / 5 tähteä 3.8 (68)
4.3 / 5 tähteä 4.3 (82)
4.0 / 5 tähteä 4.0 (35)
3.6 / 5 tähteä 3.6 (18)
3.6 / 5 tähteä 3.6 (20)