Julkaise tuotteesi
Klocka planter
Klocka planter
Klocka planter
Klocka planter
    Nola

    Klocka planter

    4.4 / 5 tähteä4.4(10 arvostelua)

    The new planter Klocka is crafted in sandcast aluminium. The planter is a contemporary interpretation of classic turntables. The surface pattern is made in relief and wraps around the body of the planter and its oversized edge.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions and weight:

      Height: 44 cm

      Ø: 60 cm

      Materials:

      100% recycled Sandcast Aluminium.

      Standard colours:

      Cast aluminium

      Product number:

      Ö13-47

      Klocka planter in untreated sandcast aluminium

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Entries, courtyards, roof terraces

      Maintenance:

      Clean as needed

      Download our general maintenance advice

      Character:

      Sculptural planter for green bejewelling of outdoor spaces

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteklocka-planter
    • TuoteperhePlanting
    • TuoteryhmäPlanters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)440
    • Leveys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
    Samankaltaisia tuotteita