Julkaise tuotteesi
Leksand park bench
Nola

Leksand park bench

The classical Leksand chair, which traces its origins back to the 18th century, provided the inspiration for this elegant backed bench and generous armchair. Both products are designed with seat heights and armrests optimised for use by individuals who may be less able. Made from FSC-certified cumarowood with metal parts crafted from sand-casted aluminium, the furniture is unrivalled in quality. As a result, Leksand is robust enough to withstand harsh winters, enabling the products to remain outdoors all year round. Design: Tema.
Tekniset tiedot
  • FSC-certified cumaro wood with metal parts crafted from sand-casted aluminium. Color: Grey, RAL Gris 150 Sablé finstruktur. Other colors are available for an extra cost. Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteleksand-park-bench
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäBacked benches
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)1685
  • Syvyys (mm)610
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)60
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
Samankaltaisia tuotteita