Julkaise tuotteesi
Ljusnan table
Ljusnan table
Ljusnan table
    Nola

    Ljusnan table

    Ljusnan is an attachable small table with illuminated bottom that can be mounted to other products, such as walls, standalone benches, or other fixed installations where a tray or surface is needed for placement of everyday objects or support.

    The table features a steel tabletop with an integrated LED fixture that emits light downwards and to the sides, creating a pleasantly inviting and secure atmosphere. The tabletop size is just right for two arms to meet, a sketchbook, laptop, or two cups with a thermos.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteljusnan-table
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäTables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-11 00 00
    • OmniClass-nimikeSite Products

    Samankaltaisia tuotteita