Julkaise tuotteesi
Minimal table
Nola

Minimal table

This streamlined, simple table is part of the Minimal furniture group designed for indoor entertaining. As suggested by the name, the table, like its accompanying bench, are minimal in style yet maximal in value, performance and durability. While the simplicity of the design makes Minimal suitable for almost any interior, it also makes it easy to maintain, stack and store away. The table is complemented by a bench in the same furniture group. Design: Ola Rune and Eero Koivisto.
Tekniset tiedot
  • Fully assembled. The tabletop is made in oiled oak veneer and the frame is made in steel powder-coated. The table is complemented by the Minimal bench. The tabletop is in oiled oak veneer. The frame is made in steel powder-coated. Placement: Prepared to attach to the surface. Maintenance: Oil as needed.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteminimal_table
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)1210
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
Samankaltaisia tuotteita

3.8 / 5 tähteä 3.8 (68)
4.0 / 5 tähteä 4.0 (35)
4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
4.3 / 5 tähteä 4.3 (82)
3.6 / 5 tähteä 3.6 (20)
3.6 / 5 tähteä 3.6 (18)