Julkaise tuotteesi
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
    Nola

    Nordfjell Collection Pergola Arch

    Pergola Arch is a freestanding arch designed for public parks and open courtyards. Pergola Archs can be installed individually to create an entrance to a designated area, or installed as a series to demarcate a long path. The design provides an ideal structure for climbers and creeper vines, creating greenery and shade. Pergola Arch is produced in laser-cut, powder-coated steel in matt black.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenordfjell-pergola-arch
    • TuoteperheNordfjell Collection
    • TuoteryhmäPlanting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-11 29 00
    • OmniClass-nimikeSite Furnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
    Samankaltaisia tuotteita

    4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
    3.8 / 5 tähteä 3.8 (66)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (81)
    4.0 / 5 tähteä 4.0 (35)