Julkaise tuotteesi
Ortho shelter
Nola

Ortho shelter

Ortho shelter is made of galvanized steel profiles or powder-coated aluminium profile in standard RAL color as desired. The shelter has sides of tempered glass and a roof made of roofing asphalt. The simple design makes it usable in many different environments.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteortho-shelter
  • TuoteperheShelter/Storage
  • TuoteryhmäShelters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2200
  • Leveys (mm)3040
  • Syvyys (mm)1480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_65_78_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGlazed shelters
  • OmniClass-numero23-19 29 13
  • OmniClass-nimikeCovers and Shelters

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka Oseania
Ahvenanmaa
Afganistan
Anguilla
Algeria
Argentiina
Amerikan Samoa
Alankomaat
Arabiemiirikunnat
Antigua ja Barbuda
Angola
Bolivia
Australia
Albania
Armenia
Aruba
Benin
Brasilia
Cooksaaret
Andorra
Azerbaidžan
Bahamasaaret
Botswana
Chile
Fidzi
Belgia
Bahrain
Barbados
Burkina Faso
Ecuador
Guam
Bosnia ja Hertsegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Kiribati
Bulgaria
Bhutan
Bermuda
Djibouti
Guyana
Marshallsaaret
Espanja
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brittiläiset Neitsytsaaret
Egypti
Kolumbia
Mikronesian liittovaltio
Färsaaret
Brunei
Caribbean Netherlands
Eritrea
Paraguay
Nauru
Gibraltar
Etelä-Korea
Caymansaaret
Etelä-Afrikka
Peru
Niue
Guernsey
Filippiinit
Costa Rica
Etelä-Sudan
Ranskan Guayana
Norfolkinsaari
Huippuvuoret
Georgia
Curaçao
Etiopia
Surinam
Palau
Irlanti
Hong Kong
Dominica
Gabon
Uruguay
Papua-Uusi-Guinea
Islanti
Indonesia
Dominikaaninen tasavalta
Gambia
Venezuela
Pitcairnsaaret
Italia
Intia
El Salvador
Ghana
Pohjois-Mariaanit
Itävalta
Irak
Grenada
Guinea
Ranskan Polynesia
Jersey
Iran
Grönlanti
Guinea-Bissau
Salomonsaaret
Kreikka
Israel
Guadeloupe
Kamerun
Samoa
Kroatia
Japani
Guatemala
Kap Verde
Timor-Leste
Kypros
Jemen
Haiti
Kenia
Tokelau
Latvia
Jordania
Honduras
Keski-Afrikan tasavalta
Tonga
Liechtenstein
Joulusaari
Jamaika
Komorit
Tuvalu
Liettua
Kambodža
Kanada
Kongo
United States Minor Outlying Islands
Luxemburg
Kazakstan
Kuuba
Kongon demokraattinen tasavalta
Uusi-Kaledonia
Malta
Kiina
Martinique
Länsi-Sahara
Uusi-Seelanti
Mansaari
Kirgisia
Meksiko
Lesotho
Vanuatu
Moldova
Kookossaaret
Montserrat
Liberia
Wallis ja Futuna
Monaco
Kuwait
Nicaragua
Libya
Montenegro
Laos
Panama
Madagaskar
Norja
Libanon
Puerto Rico
Malawi
Pohjois-Makedonia
Macao
Saint Kitts ja Nevis
Mali
Portugali
Malediivit
Saint Lucia
Marokko
Puola
Malesia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Mauritania
Ranska
Mongolia
Saint-Barthélemy
Mauritius
Romania
Myanmar (Burma)
Saint-Martin
Mayotte
Ruotsi
Nepal
Saint-Pierre ja Miquelon
Mosambik
Saksa
Oman
Sint Maarten
Namibia
San Marino
Pakistan
Trinidad ja Tobago
Niger
Serbia
Palestiinalaisalueet
Turks- ja Caicossaaret
Nigeria
Slovakia
Qatar
Yhdysvallat
Norsunluurannikko
Slovenia
Saudi-Arabia
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Päiväntasaajan Guinea
Suomi
Singapore
Reunion
Sveitsi
Sri Lanka
Ruanda
Tanska
Syyria
Saint Helena
Tsekin tasavalta
Tadžikistan
Sambia
Ukraina
Taiwan
São Tomé ja Príncipe
Unkari
Thaimaa
Senegal
Valko-Venäjä
Turkki
Seychellit
Vatikaanivaltio
Turkmenistan
Sierra Leone
Venäjä
Uzbekistan
Somalia
Viro
Vietnam
Sudan
Yhdistynyt kuningaskunta
Swasimaa
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Zimbabwe