Julkaise tuotteesi
Paxa Light bench
Nola

Paxa Light bench

4.2 / 5 tähteä4.2(9 arvostelua)
The Paxa Light bench has a “lighter” and a more exclusive design than the other products in the Paxa serie. It can be completed with armrests and backrests. Available in two standard colors. Also available as a table. Design: Blenda Design.
Tekniset tiedot
  • Delivered in parts for assembly on site, bolts included. Backrest is mounted in the seat at delivery. Variants: Bench with back and/or armrest. Standard colours for frame: Gris 900 Sablé or Noir 200 Sablé. Materials: Pines for seat 32 × 32 mm and 32 × 60 mm. Galvanized steel, zinc plated powder coated: thickness 10 mm and 4 mm. Freestanding or attachable. Maintenance: Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepaxa_light_bench
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäBenches
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)470
  • Leveys (mm)1660
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMänty
  • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
Samankaltaisia tuotteita

3.8 / 5 tähteä 3.8 (67)
4.3 / 5 tähteä 4.3 (81)
4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
3.6 / 5 tähteä 3.6 (18)
4.0 / 5 tähteä 4.0 (35)