Julkaise tuotteesi
Rekta litter bin - 3 openings for recycling
Nola

Rekta litter bin - 3 openings for recycling

Rekta’s cubic shape is easy to position alongside walls, or in corners. The openings are sized to indicate the types of waste permitted and pre-sort them for recycling. The litterbin may be ordered with perforated sides, which appear to break down its mass and give it a weightless character. Text or logos can be laser-cut into the metal panels shaping the litterbin’s back and sides. Inner rings hold the plastic liners in place, which can be easily replaced through a side door or the lid. Design: Christina Jonsson
Tekniset tiedot
  • Fully assembled. Variants: Available with either one opening or three. Materials: The container is made in 4 mm perforated sheet steel. The steel is zinc-electroplated and polyester powder-coated in silver. The litterbin is fitted with rubber feet. Placement: Freestanding. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterekta_litter_bin3_recycling
  • TuoteperheLitter bins
  • TuoteryhmäRecycling
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)710
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Toissijainen materiaaliKumi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)29
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
Samankaltaisia tuotteita

4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
4.3 / 5 tähteä 4.3 (81)
3.8 / 5 tähteä 3.8 (66)
4.0 / 5 tähteä 4.0 (35)