Julkaise tuotteesi
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
    Nola

    Nordfjell Collection Timber Bench

    This rough-hewn, lateral bench is a mastery of materials and proportions. The seat is crafted from raw pine treated to withstand the weathering and moisture. The legs are crafted from strips of brushed stainless steel, bent into sleek runners that contrast sharply with the wooden seat. The pine is pressure-treated and oiled, and is also available in black-tinted oil.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetimber-bench
    • TuoteperheNordfjell Collection
    • TuoteryhmäFurniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)440
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-11 29 00
    • OmniClass-nimikeSite Furnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
    Samankaltaisia tuotteita

    3.8 / 5 tähteä 3.8 (66)
    4.3 / 5 tähteä 4.3 (81)
    4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
    3.6 / 5 tähteä 3.6 (18)
    4.6 / 5 tähteä 4.6 (14)