Julkaise tuotteesi
Tuben Bench
Nola

Tuben Bench

The Tuben backed bench is a year-round, durable design able to withstand wet climates and temperature extremes. Like the other products in the Tuben furniture group, the backed bench is a lightweight, stackable design. With its efficient design and variable colour options, Tuben is well-suited to a wide range of settings. Design: Gunilla Hedlund
Tekniset tiedot
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in pipe steel measuring 25 mm x 2 mm The slats measure 26 mm × 68 mm Assembled. Variants: White or green. See also the Tuben backed bench and the Tuben table. Materials: Frame in pipe steel painted in white RAL 9010 or green RAL 6021. The pine slats are painted with alkyd oil enamel white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Other wooden materials are available upon request for additional fee. Placement Freestanding or attachable. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be improved when needed with alkyd oil enamel. Painted pine can be improved when needed. Character: With its understated style and variable colour options, the Tuben bench is a durable design able to withstand wet environments and temperature extremes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetuben_bench
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäBenches
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)525
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)405
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Toissijainen materiaaliMänty
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)15.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
Samankaltaisia tuotteita

3.8 / 5 tähteä 3.8 (67)
4.3 / 5 tähteä 4.3 (81)
4.2 / 5 tähteä 4.2 (32)
3.6 / 5 tähteä 3.6 (18)
4.0 / 5 tähteä 4.0 (35)